Sistema de reflexión directa
OI5003
OIT-FPKG
Sistema de reflexión directa
OI5003
OIT-FPKG
- Rango de detección muy amplio
- Con bornero giratorio en 90
- Modo luz/oscuridad programable
- Amplio rango de tensión de alimentación
- Posibilidad de conexión opcional para fibra óptica
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | Tipo con rosca |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 30; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 3...700; (papel blanco 200 x 200 mm) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 122 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 659 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Carcasa | Tipo con rosca | |
Dimensiones [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Nombre de la rosca | M30 x 1,5 | |
Materiales | PBT; PPO modificado | |
Material de la lente |
|
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 7...13 mm; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|