• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OJ5016

Barrera fotoeléctrica láser, emisor

OJ5016

OJSLOOKG/FO/AS

Barrera fotoeléctrica láser, emisor

OJ5016

OJSLOOKG/FO/AS

  • Detección fiable de objetos muy pequeños
  • Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
  • Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
  • Alcance muy amplio
  • Montaje sencillo mediante enclavamiento en zócalos de fijación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Clase de protección láser 1
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 12
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 650
Vida útil típ. [h] 50000
Salidas
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] < 15
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 24
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Clase de protección láser 1
Nota sobre protección láser
atención: luz láser
clase láser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007.
MTTF [años] 918
Datos mecánicos
Peso [g] 27,8
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 35 x 24 x 11
Materiales Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica Óptica frontal
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Clip de escuadra: 1, E20964
tornillos de fijación: 2 x M3 x 16
anillos elásticos: 2
Tuercas: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A