Sistema de reflexión directa
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
Sistema de reflexión directa
OJ5070
OJB-FPKG/FO/AS
- Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Rango de detección muy amplio
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
- Montaje sencillo mediante enclavamiento en zócalos de fijación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema de reflexión directa |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 32 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [mm] | 1...1000; (papel blanco 200 x 200 mm 90% de remisión) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 150 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 864 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 28 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiales | Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | Óptica frontal |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloqueo electrónico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|