• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OJ5074

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJ5074

OJE-FPKG/FO/AS

Barrera fotoeléctrica, receptor

OJ5074

OJE-FPKG/FO/AS

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Alcance muy amplio
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
  • Montaje sencillo mediante enclavamiento en zócalos de fijación
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 12
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 1200
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor receptor
Alcance [m] < 5
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 968
Datos mecánicos
Peso [g] 26,85
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 35 x 24 x 11
Materiales Carcasa: ABS; accesorio de sujeción: zinc conformado a presión; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica Óptica frontal
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Bloqueo electrónico
Accesorios
Componentes incluidos
Clip de escuadra: 1, E20964
tornillos de fijación: 2 x M3 x 16
anillos elásticos: 2
Tuercas: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A