Barrera fotoeléctrica láser, emisor
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
Barrera fotoeléctrica láser, emisor
OJ5116
OJSLOOKG/FO/AS
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
- Alcance muy amplio
- Montaje rápido mediante orificios de fijación con cuerpo muy resistente de acero inoxidable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 12 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Resistente a sobrecargas | sí |
---|
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 15 |
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 24 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 918 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 27,9 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiales | Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | Óptica frontal |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|