Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5130
OJS-OOKG/SO/AS
Barrera fotoeléctrica, emisor
OJ5130
OJS-OOKG/SO/AS
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Resistente casquillo de acero inoxidable en los orificios de fijación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 19 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Resistente a sobrecargas | sí |
---|
Rango de detección
Emisor / receptor | emisor |
---|---|
Alcance [m] | < 10 |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 1000 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 1764 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 26,75 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiales | Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
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
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|