• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OJ5136

LASER retro-reflective sensor

OJ5136

OJPLFPKG/SO/AS

LASER retro-reflective sensor

OJ5136

OJPLFPKG/SO/AS

  • Detección fiable de objetos muy pequeños
  • Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
  • Alcance muy amplio
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
  • Alineación sencilla mediante puntos luminosos láser visibles
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Clase de protección láser 1
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Filtro de polarización
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 15
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 650
Vida útil típ. [h] 50000
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 8; (Reflector «nido de abeja» 50 x 50 mm E20722)
Alcance ajustable
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] 2,5; (0,1 m; 2,5 m: 4; 5 m: 8)
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 12
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Clase de protección láser 1
Nota sobre protección láser
atención: luz láser
clase láser: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007.
MTTF [años] 697
Datos mecánicos
Peso [g] 28,1
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 35 x 11 x 24
Materiales Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
función 1 x LED, rojo
Bloqueo electrónico
Accesorios
Componentes incluidos
tornillos de fijación: 2
anillos elásticos: 2
Tuercas: 2
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia