Barrera fotoeléctrica láser, receptor
OJ5142
OJELFPKG/SO/AS
Barrera fotoeléctrica láser, receptor
OJ5142
OJELFPKG/SO/AS
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Diseño especialmente compacto para el uso en robótica y en sistemas de montaje y de manipulación
- Clase láser 1 para cumplir los requisitos de la industria del automóvil
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de la función de la salida
- Montaje rápido mediante orificios de fijación con cuerpo muy resistente de acero inoxidable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 12 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 650 |
Vida útil típ. [h] | 50000 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Emisor / receptor | receptor |
---|---|
Alcance [m] | < 1 |
Alcance ajustable | sí |
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,8 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 952 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 27,25 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiales | Carcasa: ABS; ventana LED: SEPS; Botón pulsador: SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bloqueo electrónico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|