Sistema réflex
OJP200
OJP-DPKG/SO/AS
Sistema réflex
OJP200
OJP-DPKG/SO/AS
- Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Alcance muy amplio
- Alineación sencilla mediante luz roja visible
- Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
- Montaje rápido mediante orificios de fijación con cuerpo muy resistente de acero inoxidable
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 20 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 1,8; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | no |
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] | 64 |
Dimensiones del punto luminoso aplicables para | con el alcance máximo |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 905 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 15,6 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiales | ABS; SEPS | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|