• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OJS200

Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

Barrera fotoeléctrica, emisor

OJS200

OJS-OOKG/SO/AS

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Alcance muy amplio
  • Alineación sencilla mediante luz roja visible
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
  • Montaje rápido mediante orificios de fijación con cuerpo muy resistente de acero inoxidable
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 30
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] 0...10
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 1000
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 2230
Datos mecánicos
Peso [g] 16,6
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 35 x 11 x 24
Materiales ABS; SEPS
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M8; codificación: A