• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OK5004

Amplificador para fibra óptica

OK5004

OKF-FPKG/10M

Amplificador para fibra óptica

OK5004

OKF-FPKG/10M

Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OK5008 Comparador de productos: OK5004 / OK5008 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • csa
  • ce
  • ul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...50 DC
Consumo de corriente [mA] < 30; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 660
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 120
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [m] 0...0,12; (Barrera fotoélectrica)
Alcance [mm] 0...40; (Sistema de reflexión directa)
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 529
Datos mecánicos
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 50 x 19 x 35
Materiales PPO modificado
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
destornillador
tornillos de fijación: 2 x M4 x 25
arandelas: 2
anillos elásticos: 2
Tuercas: 2
Notas
Notas
modo luz se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de barrera
se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa
oscurecimiento se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de barrera
se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 10 m, PVC; 4 x 0,34 mm²