• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OL0006

Barrera fotoeléctrica, emisor

OL0006

OLS-OOOA

Barrera fotoeléctrica, emisor

OL0006

OLS-OOOA

  • Alcance muy amplio
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Indicador LED para controlar el funcionamiento, el estado de conmutación y las funciones
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Frecuencia AC [Hz] 47...63
Tensión de alimentación [V] 20...250 AC/DC
Potencia absorbida máx. [VA] 4
Clase de protección II
Resistente a inversiones de polaridad no
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] < 25
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 2500
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 316
Datos mecánicos
Peso [g] 163,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 75 x 27 x 62
Materiales PA; PBT
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, verde
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...1,5 mm²; funda del cable: Ø 4,5...10 mm; Prensaestopa: M16 X 1,5