Amplificador para fibra óptica
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
Amplificador para fibra óptica
OO5002
OOF-FPKG/M16/KL6
- Para aplicaciones que requieren varios cables de fibra óptica para la detección de posiciones
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
- Para la detección precisa de piezas pequeñas
- Pantalla apta para gráficos para facilitar la puesta en marcha
- Para el funcionamiento con fibras acrílicas económicas
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 12...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 50; ((24 V)) |
Potencia absorbida máx. [VA] | 1,2 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 630 |
Salidas
Alimentación | PNP | |
---|---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) | |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 | |
Salida de control de funcionamiento | sí | |
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] | 200 | |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 | |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 1000 | |
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz] |
|
|
Protección contra cortocircuitos | sí | |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada | |
Resistente a sobrecargas | sí | |
Temporización [s] | 0,001...0,1 |
Rango de detección
Alcance [m] | < 3,8; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | 0...300; (Sistema de reflexión directa) |
Alcance ajustable | sí |
Software / programación
Opciones de parametrización | ajuste automático y manual del punto de conmutación; conexiones lógicas AND / OR; segundo punto de conmutación |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
---|
Datos mecánicos
Peso [g] | 521 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Número de canales | 6 |
Conexión de la fibra óptica | FE-11 / FT-11 |
Materiales | Carcasa: ABS; cubierta de la pantalla: PMMA; ventana LED: SEPS; tapa: zinc conformado a presión Con revestimiento de plástico (PA) |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Bloqueo electrónico | sí |
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M16 |
---|