• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Amplificadores multicanal para fibras ópticas acrílicas
  5. OO5003

Amplificador para fibra óptica

OO5003

OOF-FPKG/M16/KL8

Amplificador para fibra óptica

OO5003

OOF-FPKG/M16/KL8

  • Para aplicaciones que requieren varios cables de fibra óptica para la detección de posiciones
  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Para la detección precisa de piezas pequeñas
  • Pantalla apta para gráficos para facilitar la puesta en marcha
  • Para el funcionamiento con fibras acrílicas económicas
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Salida de control de funcionamiento
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 12...36 DC
Consumo de corriente [mA] 50; ((24 V))
Potencia absorbida máx. [VA] 1,3
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 630
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Salida de control de funcionamiento
Corriente máxima de la salida de control de funcionamiento [mA] 200
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 200
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 800
Nota sobre la frecuencia de conmutación [Hz]
típico
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Temporización [s] 0,001...0,1
Rango de detección
Alcance [m] < 3,8; (Barrera fotoélectrica)
Alcance [mm] 0...300; (Sistema de reflexión directa)
Alcance ajustable
Software / programación
Opciones de parametrización ajuste automático y manual del punto de conmutación; conexiones lógicas AND / OR; segundo punto de conmutación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
Datos mecánicos
Peso [g] 556,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 76,5 x 105,4 x 70,7
Número de canales 8
Conexión de la fibra óptica FE-11 / FT-11
Materiales Carcasa: ABS; cubierta de la pantalla: PMMA; ventana LED: SEPS; tapa: zinc conformado a presión Con revestimiento de plástico (PA)
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
pantalla gráfica LCD, la indicación de la pantalla se puede girar 180° selección de idioma (alemán, inglés, francés)
Estado de conmutación 8 x LED, amarillo
Bloqueo electrónico
Accesorios
Componentes incluidos
carril: 1 x 94 mm, EN 60715
Notas
Notas
tensión de alimentación "supply class 2" según cULus
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M16