Características del producto
Tipo de luz |
luz roja |
Clase de protección láser |
1 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] |
10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
Consumo de corriente [mA] |
< 200; (10 V) |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
2 |
Tipo de luz |
luz roja |
Longitud de onda [nm] |
650 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas |
Número de entradas digitales: 1; Número de salidas digitales: 2 |
Entradas
Disparador |
externa |
Número de entradas digitales |
1 |
Salidas
Alimentación |
PNP/NPN; (parametrizable) |
Número de salidas digitales |
2 |
Función de salida |
2 x normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Corriente máxima por cada salida [mA] |
100 |
Tipo de protección contra cortocircuitos |
pulsada |
Resistente a sobrecargas |
sí |
Rango de configuración / medición
Distancia de medición (dirección Z) [mm] |
150...300 |
Ancho del rango de medición (dirección X) con la distancia de medición mínima [mm] |
45; (Distancia = 150mm) |
Ancho del rango de medición (dirección X) con la distancia de medición máxima [mm] |
90; (Distancia = 300mm) |
Frecuencia de medición [Hz] |
5 |
Precisión / variaciones
Resolución del valor de medición |
Dirección Z 200 µm |
Dirección X 250 µm |
|
Precisión |
Dirección Z ± 500 µm |
Dirección X ± 500 µm |
fondo blanco (90 % de remisión) |
|
Software / programación
Número de perfiles almacenables |
10 |
Número de áreas del perfil (ROI) |
2 |
Interfaces
Interfaz de comunicación |
IO-Link |
Tipo de transmisión |
COM3 (230,4 kBaud) |
Revisión IO-Link |
1.1 |
Norma SDCI |
IEC 61131-9 |
Perfiles |
Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
Modo SIO |
sí |
Clase de puerto de maestro requerido |
A |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] |
2,3 |
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
función |
Longitud de bits |
Valor del proceso |
16 |
Estado del equipo |
4 |
Información binaria de conmutación |
1 |
|
Funciones IO-Link (acíclico) |
Contador de horas de funcionamiento; Número de procesos de activación; Ajuste ROI |
DeviceIDs compatibles |
Modo de funcionamiento |
DeviceID |
default |
1260 |
|
Nota |
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas" |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-10...55 |
Temperatura de almacenamiento [°C] |
-40...60 |
Grado de protección |
IP 65 |
Protección contra luz externa máx. [klx] |
20 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Clase de protección láser |
1 |
Nota sobre protección láser |
atención: |
luz láser |
clase láser: |
1 |
|
EN / IEC60825-1:2007 |
|
EN / IEC60825-1:2014 |
|
cumple con la 21 CFR parte 1040, a excepción de las variaciones en conformidad con la Laser Notice nº 50, con fecha de junio de 2007. |
|
MTTF [años] |
155 |
Homologación UL |
Ta |
-10...55 °C |
Enclosure type |
Type 1 |
alimentación de tensión |
Class 2 |
Número de registro UL |
E174191 |
|
Datos mecánicos
Peso [g] |
534,5 |
Dimensiones [mm] |
88 x 65 x 28,5 |
Materiales |
Carcasa: zinc conformado a presión; PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; placa frontal: PMMA |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
Estado de conmutación |
1 x LED, amarillo |
Indicación funcionamiento |
1 x LED, verde |
|
pantalla a color |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Diagramas y curvas
|
1
|
Dirección X |
2
|
Dirección Z |
3
|
Salida del haz de luz láser |
4
|
receptor |
|
Otros datos
Línea de luz
Distancia de medición (dirección Z) |
Línea de luz |
150 mm |
50 x 1 mm |
300 mm |
100 x 1 mm |
Valores aplicables a |
|
Luz externa sobre el objeto |
< 20 klx |
condiciones ambientales constantes |
23 °C / 960 hPa |
tiempo mínimo de activación en minutos |
10 |