Barrera fotoeléctrica en ángulo
OPL204
OPL-DPKG/US
Barrera fotoeléctrica en ángulo
OPL204
OPL-DPKG/US
- Rápida puesta en marcha sin ajuste del emisor y del receptor
- Haz de luz fino y preciso en toda la horquilla
- A prueba de torsión gracias a la carcasa de metal
- Modo luz/oscuridad seleccionable con un selector giratorio
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|
Campo de aplicación
Característica especial | Salida de control de funcionamiento |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...35 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | oscurecimiento |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Salida de control de funcionamiento | sí |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 200 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 200 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -10...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 919 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 150 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 65 x 10 x 106 |
Longitud del lado X [mm] | 54 |
Longitud del lado Y [mm] | 55 |
Ancho del ángulo Z [mm] | 60,46 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión; Lentes: vidrio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|