Barrera fotoeléctrica en horquilla
OPU700
OPULFPKG/IO-Link/AS
Barrera fotoeléctrica en horquilla
OPU700
OPULFPKG/IO-Link/AS
- Detección fiable de objetos muy pequeños
- Rápida puesta en marcha sin ajuste del emisor y del receptor
- Indicación de suciedad mediante el control continuo de la cantidad de luz
- Modos operativos ajustables en función de la aplicación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Clase de protección láser | 1 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Barrera fotoélectrica |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" según cULus) |
---|---|
Resistencia de aislamiento [V] | 500 |
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] | 150 |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 655 |
Salidas
Alimentación | PNP/NPN; (parametrizable) |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (seleccionable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 1 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 100 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 5000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Diámetro del objeto detectable más pequeño [mm] | 0,05 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [mm] | 0,01 |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Perfiles | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||
Modo SIO | sí | ||||||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 3,2 | ||||||||
Datos del proceso IO-Link (cíclico) |
|
||||||||
Funciones IO-Link (acíclico) | Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento; contador de ciclos de conmutación; Min./Max. Signalspeicher; Modo operativo | ||||||||
DeviceIDs compatibles |
|
||||||||
Nota |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Clase de protección láser | 1 | ||||||||||
Nota sobre protección láser |
|
||||||||||
MTTF [años] | 548 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 81,5 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 50 x 10 x 60 |
Profundidad de la horquilla D [mm] | 35 |
Ancho de la horquilla W [mm] | 30 |
Materiales | Carcasa: zinc conformado a presión con revestimiento de polvo; Lentes: vidrio |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M8; codificación: A |
---|
Otros datos
Modo de funcionamiento ajustable a través de IO-Link
Estándar | High Resolution | Power | Speed | |
Resolución | 0,05 mm | 0,03 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
Repetibilidad | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,015 mm | 0,015 mm |
Frecuencia de conmutación | 5000 Hz | 2000 Hz | 1000 Hz | 10000 Hz |
Repetibilidad | 3 σ |