• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. OR0007

Sistema réflex

OR0007

ORR/ORT-V/6M

Sistema réflex

OR0007

ORR/ORT-V/6M

  • Diseño especialmente compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Alcance muy amplio
  • Para la conexión a un amplificador de conmutación
  • Disponibilidad inmediata gracias al ajuste fijo
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: OR0004 Comparador de productos: OR0007 / OR0004 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Conexión a amplificadores de conmutación
Amplificadores de conmutación Conexión a amplificadores de conmutación OV5012, OV0010
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 950
Salidas
Protección contra cortocircuitos no
Resistente a sobrecargas no
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 0,3...1; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance [mm] < 200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
Datos mecánicos
Peso [g] 0,141
Carcasa rectangular
Materiales PPO modificado
Orientación de la óptica óptica lateral
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20212
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 6 m; 2 x 0,14 mm²