Sistema réflex
OS0025
OSR-FBOA
Sistema réflex
OS0025
OSR-FBOA
- Alcance muy amplio
- Modo luz/oscuridad programable
- Con etapa de salida AC/DC combinada y técnica de dos hilos
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
---|
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Clase de protección | II |
Resistente a inversiones de polaridad | no |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Salidas
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
---|---|
Corriente de carga mínima [mA] | 15 |
Corriente residual máx. [mA] | 6 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Corriente máxima de pico de la salida de conmutación [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Frecuencia de conmutación AC [Hz] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 250 |
Protección contra cortocircuitos | no |
Resistente a sobrecargas | no |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 10; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 302 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 268 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Conexión eléctrica
Protección requerida | fusible miniatura según IEC60127-2 hoja 1; ≤ 2 A; de acción rápida |
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|