• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OS5018

Sistema de reflexión directa

OS5018

OST-FPKG

Sistema de reflexión directa

OS5018

OST-FPKG

  • Rango de detección muy amplio
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Consumo de corriente [mA] 30; ((24 V))
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] < 1000; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 639
Datos mecánicos
Peso [g] 275
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 80 x 28 x 95
Materiales PPO modificado
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20210
destornillador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5