- Productos
- OS5032
Sistema réflex
OS5032
OSP-FPKG/T
Sistema réflex
OS5032
OSP-FPKG/T
- Alcance muy amplio
- Modo luz/oscuridad programable
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad y de las funciones de tiempo por medio de potenciómetro
- Con filtro de polarización
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz roja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Campo de aplicación
Característica especial | Filtro de polarización |
---|---|
Principio de funcionamiento | Sistema réflex |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...55 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 25; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz roja |
Longitud de onda [nm] | 660 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz / oscuridad; (programable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 40 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Temporización [s] | 0,01...5 |
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] | 6; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005) |
---|---|
Alcance ajustable | sí |
Filtro de polarización disponible | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [años] | 472 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 289 | |
---|---|---|
Carcasa | rectangular | |
Dimensiones [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiales | PPO modificado | |
Material de la lente |
|
|
Orientación de la óptica | óptica lateral |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Bornes de conexión: ...1,5 mm²; Prensaestopa: M20 X 1,5 |
---|