• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OT5003

Sistema de reflexión directa

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

Sistema de reflexión directa

OT5003

OTT-FPKG/US-100-IPF

  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Modo luz/oscuridad programable
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
  • Para el uso en la zona de acción inmediata
  • Indicador LED para controlar la distancia de conmutación y el funcionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...50 DC
Consumo de corriente [mA] 40; ((24 V))
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz / oscuridad; (programable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 150
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [mm] 4...200; (papel blanco 200 x 200 mm)
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 187
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 583
Datos mecánicos
Peso [g] 146,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 75 x 19 x 30
Materiales PBT
Material de la lente
PMMA
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Disponibilidad 1 x LED, verde
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20461
destornillador
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia