Amplificador para fibra óptica
OU5001
OUF-HPKG
Amplificador para fibra óptica
OU5001
OUF-HPKG
- Conexión sencilla de la fibra óptica a un amplificador
- Funcionamiento con fibra acrílica económica o con fibra óptica de vidrio de gran calidad
- Indicación bien visible del estado de conmutación
- Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
- Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 35; ((24 V)) |
Clase de protección | II |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 880 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Función de salida | modo luz |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2,5 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 100 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de detección
Alcance [m] | < 0,12; (Barrera fotoélectrica) |
---|---|
Alcance [mm] | < 40; (Sistema de reflexión directa) |
Alcance ajustable | sí |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [años] | 653 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 152 |
---|---|
Carcasa | rectangular |
Dimensiones [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiales | PPO modificado |
Orientación de la óptica | óptica lateral |
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
Conexión | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia
|
|
---|