• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los amplificadores de fibra óptica
  5. OU5002

Amplificador para fibra óptica

OU5002

OUF-DPKG

Amplificador para fibra óptica

OU5002

OUF-DPKG

  • Conexión sencilla de la fibra óptica a un amplificador
  • Funcionamiento con fibra acrílica económica o con fibra óptica de vidrio de gran calidad
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...36 DC
Consumo de corriente [mA] 35; ((24 V))
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida oscurecimiento
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 100
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance [m] < 0,12; (Barrera fotoélectrica)
Alcance [mm] < 40; (Sistema de reflexión directa)
Alcance ajustable
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 583
Datos mecánicos
Peso [g] 151,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 16 x 56
Materiales PPO modificado
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20211
destornillador
Notas
Notas
oscurecimiento se corresponde con la función de salida "normalmente abierto" en las fibras ópticas con sistema de barrera
se corresponde con la función de salida "normalmente cerrado" en las fibras ópticas con sistema de reflexión directa
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia