• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OU5005

Barrera fotoeléctrica, emisor

OU5005

OUS-OOKG

Barrera fotoeléctrica, emisor

OU5005

OUS-OOKG

  • Alcance muy amplio
  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Alto grado de protección para las exigencias de entornos industriales agresivos
  • Amplio rango de tensión de alimentación
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento Barrera fotoélectrica
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Consumo de corriente [mA] 20; ((24 V))
Clase de protección II
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Salidas
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Emisor / receptor emisor
Alcance [m] < 6
Alcance ajustable no
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 734
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
EN 55011 clase B
MTTF [años] 1801
Datos mecánicos
Peso [g] 138
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 16 x 51
Materiales PPO modificado
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica óptica lateral
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Disponibilidad 1 x LED, amarillo
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20211
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Cable: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²