• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Todos los sensores fotoeléctricos
  5. OU5080

Sistema réflex

OU5080

OUP-HPKG/US-100-DPO

Sistema réflex

OU5080

OUP-HPKG/US-100-DPO

  • Alcance muy amplio
  • Diseño compacto para aplicaciones con un reducido espacio de instalación
  • Ajuste intuitivo de la sensibilidad por medio de potenciómetro
  • Indicación bien visible del estado de conmutación
  • Amplio rango de tensión de alimentación
Precios de lista sin IVA
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz roja
Carcasa rectangular
Campo de aplicación
Característica especial Filtro de polarización
Principio de funcionamiento Sistema réflex
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...55 DC
Consumo de corriente [mA] 30; ((24 V))
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tipo de luz luz roja
Longitud de onda [nm] 660
Salidas
Alimentación PNP
Función de salida modo luz
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2,5
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 160
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Alcance con respecto al reflector [m] 0,15...1,5; (Reflector «nido de abeja» Ø 80 E20005)
Alcance ajustable
Diámetro máx. del punto luminoso [mm] 475
Dimensiones del punto luminoso aplicables para con el alcance máximo
Filtro de polarización disponible
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 60947-5-2
MTTF [años] 687
Datos mecánicos
Peso [g] 74,5
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 28 x 16 x 51
Materiales PPO modificado
Material de la lente
vidrio
Orientación de la óptica óptica lateral
Accesorios
Componentes incluidos
Escuadra de fijación: 1, E20211
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Diagramas y curvas
curva de exceso de ganancia