- Productos
- Tecnología de seguridad
- Cortinas fotoeléctricas de seguridad
- Utilización en automatización industrial
- OY036S
Cortina fotoeléctrica de seguridad
OY036S
OYA0910-30-2-12-P-1
Cortina fotoeléctrica de seguridad
OY036S
OYA0910-30-2-12-P-1
- Protección fiable de zonas de peligro y accesos
- Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496
- Amplio alcance ajustable en el equipo
- Diseño estrecho muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Alimentación | PNP |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Campo de aplicación
Función de protección | protección de acceso para manos |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Consumo de corriente [mA] | 83 |
---|
Consumo de corriente [mA] | 42 |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas OSSD | 2 |
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] | 910 |
---|---|
Resolución (capacidad de detección d) [mm] | 30 |
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...4 |
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 3...12 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | 12,5 |
---|
Condiciones ambientales
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -10...55 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -20...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 2 | ||
---|---|---|---|
Cumple con los requisitos |
|
||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | ||
PFH [1/h] | 5,1E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 3395 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 963 x 28 x 30 |
Materiales | Carcasa: aluminio; placa frontal: PC |
Longitud L [mm] | 963 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - emisor
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - receptor
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm² |
---|