• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Tecnología de seguridad
  3. Cortinas fotoeléctricas de seguridad
  4. Utilización en automatización industrial
  5. OY059S

Cortina fotoeléctrica de seguridad

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

Cortina fotoeléctrica de seguridad

OY059S

OYA1360-40-2-12-P-1

  • Protección fiable de zonas de peligro y accesos
  • Cumple con los requisitos del tipo 2 según IEC 61496
  • Amplio alcance ajustable en el equipo
  • Diseño estrecho muy robusto para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Conexión fácil por medio de una conexión M12 de eficiencia probada
Precios de lista sin IVA
En los conectores hembra de 8 polos, los colores de los hilos no están normalizados. Observar siempre el conexionado del sensor y de los conectores hembra (véase ficha técnica).
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Alimentación PNP
Grado de protección IP 65; IP 67
Campo de aplicación
Función de protección protección de acceso para manos
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] 20
Tensión de alimentación [V] 24 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] < 2
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 950
Receptor
Consumo de corriente [mA] 83
Emisor
Consumo de corriente [mA] 42
Salidas
Alimentación PNP
Número de salidas OSSD 2
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] 400; (24 V)
Protección contra cortocircuitos
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] 1360
Resolución (capacidad de detección d) [mm] 40
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] 0...4
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] 3...12
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] 12,5
Condiciones ambientales
Lugar de utilización clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -20...70
Humedad relativa del aire máx. [%] 95
Grado de protección IP 65; IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
IEC 61496-1
Resistencia a choques
IEC 61496-1
Resistencia a vibraciones
IEC 61496-1
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) 2
Cumple con los requisitos
ISO 13849-1: 2015 categoría 2, PL c
IEC 62061 SIL 1
Vida útil TM (Mission Time) [h] 175200
PFH [1/h] 5,4E-08
Datos mecánicos
Peso [g] 4620
Dimensiones [mm] 1413 x 28 x 30
Materiales Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L [mm] 1413
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
emisor 1 x LED
receptor 2 x LED
Accesorios
Componentes incluidos
escuadra de montaje: 6
tuercas correderas: 6
Tuercas
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - emisor
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - receptor
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm²