- Productos
- Tecnología de seguridad
- Cortinas fotoeléctricas de seguridad
- Utilización en la industria alimentaria
- OY405S
Cortina fotoeléctrica de seguridad
OY405S
OYA0760-14-4-05-P-1-A
Cortina fotoeléctrica de seguridad
OY405S
OYA0760-14-4-05-P-1-A
- Alto grado de protección para las exigencias de la industria alimentaria y de bebidas
- Resistente a la limpieza con vapor y a presión gracias al tubo de protección
- Protección fiable de zonas de peligro y accesos
- Cumple con los requisitos del tipo 4 según IEC 61496
- Amplio alcance ajustable en el equipo
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Alimentación | PNP |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) |
Campo de aplicación
Función de protección | protección de acceso para dedos |
---|
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] | 20 |
---|---|
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 2 |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Consumo de corriente [mA] | 83 |
---|---|
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] | 375 |
Consumo de corriente [mA] | 42 |
---|---|
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] | 375 |
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas OSSD | 2 |
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 400; (24 V) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] | 760 |
---|---|
Resolución (capacidad de detección d) [mm] | 14 |
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...2 |
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 1...5 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | 11 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95 |
Grado de protección | IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Cumple con los requisitos |
|
|||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 2,0E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 5310 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 937 x 76 x 74 |
Materiales | tubo de protección: PMMA transparente; Tapón de protección: POM; abrazadera: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: silicona |
Longitud L [mm] | 937 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - emisor
Conexión | Cable: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Conexión eléctrica - receptor
Conexión | Cable: 15 m, PVC; Longitud máx. del cable: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|