Características del producto
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Alimentación |
PNP |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) |
Campo de aplicación
Función de protección |
protección de acceso para manos |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] |
20 |
Tensión de alimentación [V] |
24 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
< 2 |
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] |
950 |
Receptor
Consumo de corriente [mA] |
83 |
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] |
417 |
Emisor
Consumo de corriente [mA] |
42 |
Consumo de corriente con sistema de calefacción [mA] |
417 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Número de salidas OSSD |
2 |
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] |
400; (24 V) |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] |
1360 |
Resolución (capacidad de detección d) [mm] |
30 |
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] |
0...3 |
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] |
2...10 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] |
17,5 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] |
-20...55 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
95 |
Grado de protección |
IP 65; IP 67; IP 69K; (con tubo de protección: IP 69K) |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) |
2 |
Cumple con los requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoría 2, PL c |
IEC 62061 SIL 1 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
7,0E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
8150 |
Dimensiones [mm] |
1537 x 76 x 74 |
Materiales |
tubo de protección: PMMA transparente; Tapón de protección: POM; abrazadera: inox (1.4404 / 316L); Junta de estanqueidad: silicona |
Longitud L [mm] |
1537 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
emisor |
1 x LED |
receptor |
2 x LED |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - emisor
Conexión |
Cable: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
Conexión eléctrica - receptor
Conexión |
Cable: 15 m, PVC; Longitud máx. del cable: 100 m; 10 x 0,34 mm² |