• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Fotocélulas
  4. Rejillas fotoeléctricas de medición
  5. OY5100

rejilla fotoeléctrica de medición

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

rejilla fotoeléctrica de medición

OY5100

OYA0140-15-0-10-C-3-IO

  • Sencillo dimensionamiento de objetos en intralogística sin programación compleja
  • Alta resolución para una detección precisa de objetos
  • Gran capacidad de integración gracias a la interfaz IO-Link estandarizada
  • Evaluación selectiva de haces para determinar dimensiones o distancias entre objetos
Precios de lista sin IVA
  • ce
Características del producto
Tipo de luz luz infrarroja
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Grado de protección IP 65; IP 67
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 19,2...28,8 DC
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Tiempo de retardo a la disponibilidad máx. [ms] 300
Tipo de luz luz infrarroja
Longitud de onda [nm] 880
Receptor
Consumo de corriente [mA] 85
Emisor
Consumo de corriente [mA] 15
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Salidas
Alimentación PNP/NPN; (parametrizable)
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima por cada salida [mA] 100
Frecuencia de conmutación DC [Hz] 16
Protección contra cortocircuitos
Resistente a sobrecargas
Rango de detección
Número de haces 15
Altura del campo de detección [mm] 140
Ancho del campo de detección (baja potencia luminosa) [m] 0...2
Ancho del campo de detección (alta potencia luminosa) [m] 1...10
Distancia entre haces [mm] 10
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; segundo punto de conmutación; Retardo de conmutación y desconmutación; Procesos de encendido; Función Teach; modo luz / oscuridad
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Norma SDCI IEC 61131-9
Perfiles Smart Sensor: Device Identification; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Process Data Variable; Device Diagnosis; Teach Channel
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 10
Datos del proceso IO-Link (cíclico)
función Longitud de bits
Valor del proceso 80
Estado del equipo 4
Información binaria de conmutación 2
Funciones IO-Link (acíclico) Marcado específico de la aplicación; Contador de horas de funcionamiento
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 1399
Nota
Para más información, consultar el archivo PDF IODD en "Descargas"
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -10...55
Temperatura de almacenamiento [°C] -25...70
Grado de protección IP 65; IP 67
Protección contra luz externa máx. [klx] 10
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 3 V
EN 55011 clase A
Resistencia a vibraciones
EN 60068-2-6 Fc (10-55) Hz 1 mm de amplitud, periodo de oscilación 5 min., 30 min. por cada eje con resonancia o 55 Hz
Resistencia a choques
EN 60068-2-27 Ea 30 g 11 ms semisinusoidal; respectivamente 3 choques en cada sentido de los 3 ejes de coordenadas
MTTF [años] 389
Datos mecánicos
Peso [g] 1079,1
Carcasa rectangular
Dimensiones [mm] 213 x 28 x 30
Materiales Carcasa: aluminio; placa frontal: PC
Longitud L [mm] 213
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
emisor 2 LED
receptor 3 LED
Accesorios
Componentes incluidos
escuadra de montaje: 2
tuercas correderas: 2
Tuercas
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica - emisor
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A
Conexión eléctrica - receptor
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A