- Productos
- Tecnología de seguridad
- Barreras fotoeléctricas de seguridad
- Rejillas fotoeléctricas de seguridad con función de inhibición
- OY513S
barreras fotoeléctricas de seguridad
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
barreras fotoeléctricas de seguridad
OY513S
OYA910-04-4-12-P-4-M
- Sencilla conexión de los sensores de inhibición directamente en las barreras fotoeléctricas de seguridad
- Brazos de inhibición con sensores premontados para una rápida puesta en marcha
- Versión de inhibición paralela o cruzada para la detección de tamaños de objeto variables
- Lámpara integrada para la indicación del estado
- Sencilla configuración a través del cableado del hardware
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Tipo de luz | luz infrarroja |
---|---|
Alimentación | PNP |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 24 DC |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | < 10 |
Tipo de luz | luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] | 950 |
Consumo de corriente [mA] | 84 |
---|
Consumo de corriente [mA] | 42 |
---|
Salidas
Alimentación | PNP |
---|---|
Número de salidas OSSD | 2 |
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] | 300; (24 V) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] | 910 |
---|---|
Número de haces | 4 |
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] | 0...4 |
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] | 3...12 |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] | 5,5 |
---|
Condiciones ambientales
Lugar de utilización | clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie |
---|---|
Temperatura ambiente [°C] | -30...55 |
Temperatura de almacenamiento [°C] | -30...70 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 95; (sin condensación) |
Grado de protección | IP 65; IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Cumple con los requisitos |
|
|||
Vida útil TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 6905 |
---|---|
Dimensiones [mm] | 1085 x 50 x 55 |
Materiales | Carcasa: aluminio; placa frontal: PC |
Longitud L [mm] | 1085 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Accesorios
Componentes incluidos |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica - emisor
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|
Conexión eléctrica - receptor
Conexión | Conector: 1 x M12; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 1 mm² |
---|