Características del producto
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Alimentación |
PNP |
Grado de protección |
IP 65 |
Campo de aplicación
Función de protección |
protección de acceso para manos |
Datos eléctricos
Tolerancia de tensión de alimentación [%] |
20 |
Tensión de alimentación [V] |
24 DC |
Clase de protección |
III |
Protección contra inversiones de polaridad |
sí |
Retardo a la disponibilidad [s] |
< 18 |
Tipo de luz |
luz infrarroja |
Longitud de onda [nm] |
950 |
Receptor
Consumo de corriente [mA] |
125 |
Emisor
Consumo de corriente [mA] |
83 |
Salidas
Alimentación |
PNP |
Número de salidas OSSD |
2 |
Corriente máxima por cada salida OSSD [mA] |
500; (24 V) |
Protección contra cortocircuitos |
sí |
Rango de detección
Altura de la zona protegida [mm] |
610 |
Resolución (capacidad de detección d) [mm] |
40 |
Ancho de la zona protegida (baja potencia luminosa) [m] |
0...6 |
Ancho de la zona protegida (alta potencia luminosa) [m] |
3...18 |
Inhibición flotante (floating blanking) |
sí |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] |
8,5 |
Condiciones ambientales
Lugar de utilización |
clase C según EN 60654-1, lugar protegido de la intemperie |
Temperatura ambiente [°C] |
0...55 |
Humedad relativa del aire máx. [%] |
95 |
Grado de protección |
IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
Resistencia a choques |
|
Resistencia a vibraciones |
|
Parámetros de seguridad
Tipo EPES (IEC 61496-1) |
4 |
Cumple con los requisitos |
ISO 13849-1: 2015 categoría 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Vida útil TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,2E-08 |
Datos mecánicos
Peso [g] |
3610 |
Dimensiones [mm] |
711 x 35 x 45 |
Materiales |
Carcasa: aluminio; placa frontal: PC |
Longitud L [mm] |
711 |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
emisor |
3 x LED |
emisor |
pantalla LCD de 7 segmentos |
receptor |
3 x LED |
receptor |
pantalla LCD de 7 segmentos |
|
Accesorios
Componentes incluidos |
escuadra de montaje: 4 |
tuercas correderas: 4 |
tornillos |
|
Notas
Cantidad por pack |
1 unid. |
Conexión eléctrica - emisor
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A |
Conexión eléctrica - receptor
Conexión |
Conector: 1 x M12; codificación: A; Longitud máx. del cable: 100 m; con una sección transversal del hilo de 0,34 mm² |