- Productos
- PC9021
Transmisor de presión
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Transmisor de presión
PC9021
PT-300PSBU76-C-DVG/US/ /W
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|---|
Rango de medición [psi] | 0...3000 |
Conexión de proceso | conexión de rosca 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Campo de aplicación
Aplicación | para aplicaciones móviles |
---|---|
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos |
Temperatura del fluido [°C] | -40...90 |
Presión de rotura mín. [psi] | 14500 |
Resistencia a la presión [psi] | 5800 |
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 9...36 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 6 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (80 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...5 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Rango de configuración / medición
Rango de medición [psi] | 0...3000 |
---|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 1,2; (incl. deriva debida al par de apriete, error del punto cero y del margen) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,2 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (-25...90 °C) |
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 8 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||||||||
MTTF [años] | 859 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 78,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PA PACM 12 (TROGAMID) |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4404 / 316L); FPM Viton |
Ciclos de presión mín. | 50 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca 7/16" - 20 UNF (SAE) |
Notas
Notas |
|
||
---|---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A |
---|