• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PF2058

Sensor de presión con membrana aflorante

PF2058

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P

Sensor de presión con membrana aflorante

PF2058

PF-,25-RES30-MFRKG/US/ /P

  • Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
  • Salida analógica y de conmutación programable
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada precisión de repetición y al desvío escaso con respecto a la línea característica
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Artículos alternativos: PI1008 o PI1708 Comparador de productos: PF2058 / PI1008 / PI1708 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos. no hay más adaptadores disponibles como accesorios
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,013...0,25 bar -13...250 mbar -5...100 inH2O -1,3...25 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Instalación carcasa orientable en 350°
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
30000 mbar 12000 inH2O 3000 kPa
Resistencia a la presión
6000 mbar 2400 inH2O 600 kPa
Tipo de presión presión relativa
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 60
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,2
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable 1:4)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,013...0,25 bar -13...250 mbar -5...100 inH2O -1,3...25 kPa
Punto de conmutación SP
-11...250 mbar -4,4...100 inH2O -1,1...25 kPa
Punto de desconmutación rP
-12...249 mbar -4,8...99,6 inH2O -1,2...24,9 kPa
Punto inicial analógico
-13...188 mbar -5...74,9 inH2O -1,3...18,8 kPa
Punto final analógico
50...250 mbar 20,1...100 inH2O 5...25 kPa
En intervalos de
1 mbar 0,1 inH2O 0,1 kPa
Configuración de fábrica
SP1 = 63 mbar rP1 = 58 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 250 mbar
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,4; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Atenuación de la salida analógica dAA etapas [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 182
Datos mecánicos
Peso [g] 278
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, rojo
indicador de funcionamiento pantalla con LED de 7 segmentos
valores de medición pantalla con LED de 7 segmentos
Unidad de indicación mbar; inH2O; kPa
Notas
Notas
La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Notas No utilizar para nuevos proyectos.; no hay más adaptadores disponibles como accesorios
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado