• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PF2656

Sensor de presión con membrana aflorante

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

Sensor de presión con membrana aflorante

PF2656

PF-2,5-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada precisión de repetición y al desvío escaso con respecto a la línea característica
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Salida analógica y de conmutación programable
  • Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Precios de lista sin IVA
Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo
Artículos alternativos: PI2896 o PI2796 Comparador de productos: PF2656 / PI2896 / PI2796 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • fda
  • ehedg
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Instalación carcasa orientable en 350°
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Resistencia a la presión
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipo de presión presión relativa
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...30 DC
Consumo de corriente [mA] < 60
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,2
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable 1:4)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,8...36,3 psi -13...250 kPa
Punto de conmutación SP
-0,11...2,5 bar -1,6...36,3 psi -11...250 kPa
Punto de desconmutación rP
-0,12...2,49 bar -1,7...36,2 psi -12...249 kPa
Punto inicial analógico
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -13...188 kPa
Punto final analógico
0,5...2,5 bar 7,3...36,3 psi 50...250 kPa
En intervalos de
0,01 bar 0,1 psi 1 kPa
Configuración de fábrica
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Atenuación de la salida analógica dAA etapas [s] 0 - 0,1 - 0,5 - 2
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
Datos mecánicos
Peso [g] 373,6
Materiales inox (1.4404 / 316L); PBT; PC; PEI; EPDM/X; FKM
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Estado de conmutación 2 x LED, rojo
indicador de funcionamiento pantalla con LED de 7 segmentos
valores de medición pantalla con LED de 7 segmentos
Unidad de indicación bar; psi; kPa
Notas
Notas
La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado