- Productos
- PI1693
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla
PI1693
PI-025-REA01-E-ZVG/US/ /P
- Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Para el uso en el rango de temperaturas elevadas en la técnica de procesos
- Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
- Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PI2893 o PI2793 Comparador de productos: PI1693 / PI2893 / PI2793 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | |||
Instalación | carcasa orientable en 350° | |||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa | |||
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC |
---|---|
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Corriente de pico de arranque [mA] | 6 |
Duración de la corriente de pico [ms] | 30 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 1 |
---|---|
Señal de salida | señal analógica |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable 1:4) |
Carga máx. [Ω] | 300 |
Resistente a sobrecargas | sí |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||
---|---|---|---|---|
Punto inicial analógico |
|
|||
Punto final analógico |
|
|||
En intervalos de |
|
|||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
---|---|
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tiempos de respuesta
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0,1...100 |
---|---|
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 40 |
Software / programación
Opciones de parametrización | punto cero; margen |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 238 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 437,6 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 119 |
Materiales | inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; psi; MPa; % del margen |
Notas
Notas |
|
|
---|---|---|
Cantidad por pack | 1 unid. |
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|