• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PI1696

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

Sensor de presión con membrana aflorante y con pantalla

PI1696

PI-2,5-REA01-E-ZVG/US/ /P

  • Medición de nivel hidrostático y registro de valores límite combinados con salida analógica/de conmutación
  • Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
  • Para el uso en el rango de temperaturas elevadas en la técnica de procesos
  • Diseño apto para aplicaciones asépticas que cumple los requisitos de la industria alimentaria y de bebidas
  • Montaje rasante en depósitos, tanques y tuberías
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PI2896 o PI2796 Comparador de productos: PI1696 / PI2896 / PI2796 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ehedg_t
  • ce
  • fda
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Instalación carcasa orientable en 350°
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...125; (145 max. 1h)
Presión de rotura mín. [bar] 50
Resistencia a la presión [bar] 20
Tipo de presión presión relativa
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...32 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,5
Corriente de pico de arranque [mA] 6
Duración de la corriente de pico [ms] 30
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20, invertible; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] 300
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,124...2,5 bar -124...2500 mbar
Punto inicial analógico [bar] -0,124...1,88
Punto final analógico [bar] 0,5...2,5
En intervalos de [bar] 0,002
Configuración de fábrica
ASP = 0,000 bar AEP = 2,500 bar
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,2; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Tiempos de respuesta
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0,1...100
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 40
Software / programación
Opciones de parametrización punto cero; margen
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67; IP 69K
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 238
Datos mecánicos
Peso [g] 435,6
Materiales inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1 rosca exterior junta cónica
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 6 x LED, verde
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación bar; kPa; psi; inH2O; mWS; % del margen
Notas
Notas
La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado