• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PL2054

Transmisor de presión con membrana aflorante

PL2054

PL-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

Transmisor de presión con membrana aflorante

PL2054

PL-010-RES30-E-ZVG/US/ /P

  • Para el registro fiable del nivel hidrostático
  • Montaje rasante en la pared del tanque o del depósito
  • Carcasa muy robusta de acero inoxidable inyectado para evitar la entrada de humedad y fluidos agresivos
  • Salida analógica escalable con punto cero y margen ajustable
  • Se puede conectar como variante de dos o tres hilos
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Fecha de descatalogación: 03/31/2024
Artículos alternativos: PI1004 o PM1704 Comparador de productos: PL2054 / PI1004 / PM1704 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
No utilizar para nuevos proyectos. no hay más adaptadores disponibles como accesorios
  • ehedg_t
  • fcm
  • ce
  • fda
  • ukca
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Fluidos fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
150 bar 2175 psi 15000 kPa
Resistencia a la presión
50 bar 725 psi 5000 kPa
Tipo de presión presión relativa
Sin espacios muertos
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 14...30 DC
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal analógica
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20
Carga máx. [Ω] 550; (Ub = 24 V; (Ub - 13 V) / 20 mA)
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,5...10 bar -7...145 psi -50...1000 kPa
Punto inicial analógico
-0,5...7,49 bar -7...109 psi -50...749 kPa
Punto final analógico
2...9,99 bar 29...145 psi 200...999 kPa
En intervalos de
0,01 bar 1 psi 1 kPa
Configuración de fábrica
ASP = 0,00 bar AEP = 9,99 bar
Precisión / variaciones
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,6; (Turn down 1:1 , linealidad, incluida histéresis y repetibilidad , configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1)
Desvío de la linealidad [% del margen] < ± 0,5; (Turn down 1:1)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,1; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización punto cero; margen
Interfaces
Interfaz de comunicación EPS
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 1 GHz / Precisión < 2,5%
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 271
Datos mecánicos
Peso [g] 319,5
Materiales inox (1.4404 / 316L); PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca Aseptoflex rosca exterior Aseptoflex
Notas
Notas
La homologación 3A solamente es válida si para la instalación se utilizan adaptadores con homologación 3A.
Notas No utilizar para nuevos proyectos.; no hay más adaptadores disponibles como accesorios
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado