• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PN2026

Sensor de presión con pantalla

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

Sensor de presión con pantalla

PN2026

PN-2,5-RBR14-MFRKG/US/ /V

  • Dos salidas de conmutación, una de ellas programable como salida analógica
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Lógica de salida de conmutación seleccionable
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN2096 Comparador de productos: PN2026 / PN2096 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • ukca
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca interno
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
50 bar 725 psi 5000 kPa
Resistencia a la presión
20 bar 290 psi 2000 kPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 35
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 500
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable 1:4)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-0,13...2,5 bar -130...2500 mbar -1,45...36,25 psi -12,5...250 kPa
Punto de conmutación SP
-0,11...2,5 bar -1,5...36,25 psi -10,5...250 kPa
Punto de desconmutación rP
-0,12...2,49 bar -1,65...36,1 psi -11,5...249 kPa
Punto inicial analógico
-0,13...1,88 bar -1,8...27,2 psi -12,5...187,5 kPa
Punto final analógico
0,5...2,5 bar 7,25...36,25 psi 50...250 kPa
En intervalos de
0,01 bar 0,05 psi 0,5 kPa
Configuración de fábrica
SP1 = 0,63 bar rP1 = 0,58 bar
SP2 = 1,88 bar rP2 = 1,83 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 2,50 bar
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,4; (Turn down 1:1)
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1)
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,2; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 1,5
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0,01...4
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0,01...4
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; lógica de conmutación; salida de corriente/tensión; Atenuación; adaptación del valor indicado; la pantalla se puede girar / desactivar; Unidad de indicación; punto cero; margen
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.0
Perfiles sin perfil
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,3
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 61
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 131
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 261
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca G 1/4 rosca interno
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado