- Productos
- PN3006
Sensor de presión con pantalla
PN3006
PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/ /V
Sensor de presión con pantalla
PN3006
PN-2,5-RBR14-MFPKG/US/ /V
- Con salida de conmutación y analógica programable
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Muy resistente a choques y vibraciones
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN3096 Comparador de productos: PN3006 / PN3096 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 50 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí; (< 40 V) |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 1; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; (configurable) |
Alimentación | PNP |
Número de salidas digitales | 1 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20 |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Salida analógica de tensión [V] | 0...10 |
Resistencia mín. de carga [Ω] | 2000 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||
En intervalos de |
|
||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|---|
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] | 3 |
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación; salida de corriente/tensión |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 213 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 261,2 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiales | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conexión | Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |
---|