• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PN5202

Sensor de presión con pantalla

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

Sensor de presión con pantalla

PN5202

PN-100-SBN14-HFPKG/US/ /V

  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
  • Función de memoria para guardar el valor de presión del sistema más alto que se haya medido
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN7292 Comparador de productos: PN5202 / PN7292 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Rango de medición
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Utilización con limitaciones para utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
650 bar 9400 psi 65 MPa
Resistencia a la presión
300 bar 4350 psi 30 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 1
Salidas
Número total de salidas 1
Señal de salida señal de conmutación
Alimentación PNP
Número de salidas digitales 1
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...100 bar 0...1450 psi 0...10 MPa
Punto de conmutación SP
1...100 bar 20...1450 psi 0,1...10 MPa
Punto de desconmutación rP
0,5...99,5 bar 10...1440 psi 0,05...9,95 MPa
En intervalos de
0,5 bar 10 psi 0,05 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 360 psi rP1 = 330 psi
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 231
Datos mecánicos
Peso [g] 263,2
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca interno
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado