- Productos
- PN7002
Sensor de presión con pantalla
PN7002
PN-100-SBR14-QFRKG/US/ /V
Sensor de presión con pantalla
PN7002
PN-100-SBR14-QFRKG/US/ /V
- Dos salidas de conmutación programables
- Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
- Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
- Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
- Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN7092 Comparador de productos: PN7002 / PN7092 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Rango de medición |
|
|||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | |||
---|---|---|---|---|
Aplicación | para aplicaciones industriales | |||
Fluidos | fluidos líquidos y gaseosos | |||
Utilización con limitaciones para | utilización en fluidos gaseosos con presiones > 25 bares solamente previa solicitud | |||
Temperatura del fluido [°C] | -25...80 | |||
Presión de rotura mín. |
|
|||
Resistencia a la presión |
|
|||
Tipo de presión | presión relativa |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 18...36 DC; (según MBTS/MBTP) |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 35 |
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Protección contra sobretensión | sí; (< 40 V) |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,3 |
Perro guardián integrado | sí |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | < 170 |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punto de conmutación SP |
|
||||||
Punto de desconmutación rP |
|
||||||
En intervalos de |
|
||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,5 |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,25 |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,05; (cada 6 meses) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | 0,2; (-20...80 °C) |
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] | 0; 0,2...50 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; función de diagnóstico; lógica de conmutación; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisión IO-Link | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfiles | sin perfil | ||||
Modo SIO | sí | ||||
Clase de puerto de maestro requerido | A | ||||
Datos del proceso analógicos | 1 | ||||
Datos del proceso binarios | 2 | ||||
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 | ||||
DeviceIDs compatibles |
|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -20...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67 |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||||||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||||||||
MTTF [años] | 219 | ||||||||||
Directiva sobre equipos a presión | Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud |
Datos mecánicos
Peso [g] | 260,2 |
---|---|
Carcasa | cilíndrico |
Dimensiones [mm] | Ø 34 / L = 91,5 |
Materiales | inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM |
Materiales en contacto con el fluido | inox (1.4305 / 303); céramica; FKM |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1/4 rosca interno |
Tornillo de amortiguación integrado | no (montaje posterior posible) |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
---|
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |