• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PN7209

Sensor de presión con pantalla

PN7209

PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/ /

Sensor de presión con pantalla

PN7209

PN-1-1BRBN14-QFRKG/US/ /

  • Dos salidas de conmutación programables
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
  • Previsión de vida útil de más de 100 millones de ciclos de presión
  • Pantalla con LED de 4 dígitos de fácil lectura
  • Se pueden seleccionar unidades de presión específicas de un país
  • Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PN7299 Comparador de productos: PN7209 / PN7299 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • cul
  • iolink
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Rango de medición
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación para aplicaciones industriales
Fluidos fluidos líquidos y gaseosos
Temperatura del fluido [°C] -25...80
Presión de rotura mín.
50000 mbar 725 psi
Resistencia a la presión
20000 mbar 290 psi
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 18...36 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 50
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Protección contra sobretensión sí; (< 40 V)
Retardo a la disponibilidad [s] 0,3
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; IO-Link; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Rango de configuración / medición
Rango de medición
-1...1 bar -1000...1000 mbar -14,5...14,5 psi
Punto de conmutación SP
-970...1000 mbar -14...14,4 psi
Punto de desconmutación rP
-980...990 mbar -14,2...14,2 psi
En intervalos de
10 mbar 0,2 psi
Configuración de fábrica
SP1 = -7,2 psi rP1 = -7,8 psi
SP2 = 7,2 psi rP2 = 6,8 psi
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 0,5
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line (configuración del valor mínimo); LS = configuración del valor límite)
Desvío de la histéresis [% del margen] < ± 0,25
Estabilidad a largo plazo [% del margen] < ± 0,05; (cada 6 meses)
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] 0,2; (-20...80 °C)
Tiempos de respuesta
Temporización ajustable dS, dr [s] 0; 0,2...50
Software / programación
Opciones de parametrización histéresis / ventana; normalmente abierto / normalmente cerrado; función de diagnóstico; lógica de conmutación; retardo de activación/desactivación; Atenuación; Unidad de indicación
Interfaces
Interfaz de comunicación IO-Link
Tipo de transmisión COM2 (38,4 kBaud)
Revisión IO-Link 1.1
Perfiles sin perfil
Modo SIO
Clase de puerto de maestro requerido A
Datos del proceso analógicos 1
Datos del proceso binarios 2
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] 2,3
DeviceIDs compatibles
Modo de funcionamiento DeviceID
default 333
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -20...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 65
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
Resistencia a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 219
Datos mecánicos
Peso [g] 265,5
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE
Materiales en contacto con el fluido inox (1.4305 / 303); céramica; FKM
Ciclos de presión mín. 100 millones
Conexión de proceso conexión de rosca 1/4" NPT rosca exterior
Tornillo de amortiguación integrado no (montaje posterior posible)
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 4 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Unidad de indicación mbar; kPa; psi; inHg
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado