- Productos
- PY2793
Sensor de presión con pantalla
PY2793
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
Sensor de presión con pantalla
PY2793
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
- Robusta carcasa de acero inoxidable para el uso en la industria alimentaria y de bebidas
- Diseño rasante apto para aplicaciones asépticas
- Resistente a limpiezas a alta presión con detergentes agresivos
- Elevada resistencia a temperaturas extremas y grado de protección elevado
- Salida analógica y de conmutación programable
- Práctico manejo mediante botones o parametrización a través de IO-Link
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Rango de medición |
|
||
Rango de medición [MPa] | -0,1...2,5 | ||
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario |
Campo de aplicación
Característica especial | Contactos dorados | ||
---|---|---|---|
Aplicación | montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas | ||
Fluidos | fluidos viscosos o con partículas sólidas; fluidos líquidos y gaseosos | ||
Temperatura del fluido [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | ||
Presión de rotura mín. |
|
||
Presión de rotura mín. [MPa] | 35 | ||
Resistencia a la presión |
|
||
Resistencia a la presión [MPa] | 10 | ||
Tipo de presión | presión relativa | ||
Sin espacios muertos | sí |
Datos eléctricos
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Clase de protección | III |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Perro guardián integrado | sí |
Tensión de alimentación [V] | 20...32 DC |
---|---|
Retardo a la disponibilidad [s] | 1 |
Tensión de alimentación [V] | 18...32 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 45 |
Retardo a la disponibilidad [s] | 0,5 |
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas | Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1 |
---|
Salidas
Número total de salidas | 2 |
---|---|
Señal de salida | señal de conmutación; señal analógica; IO-Link; (configurable) |
Alimentación | PNP/NPN |
Número de salidas digitales | 2 |
Función de salida | normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable) |
Número de salidas analógicas | 1 |
Salida analógica de corriente [mA] | 4...20, invertible; (escalable) |
Protección contra cortocircuitos | sí |
Tipo de protección contra cortocircuitos | pulsada |
Resistente a sobrecargas | sí |
Carga máx. [Ω] | 300 |
---|
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] | 2 |
---|---|
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] | 250 |
Frecuencia de conmutación DC [Hz] | 125 |
Carga máx. [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA |
Rango de configuración / medición
Rango de medición |
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rango de medición [MPa] | -0,1...2,5 | |||||||||
Punto de conmutación SP |
|
|||||||||
Punto de conmutación SP [MPa] | -0,096...2,5 | |||||||||
Punto de desconmutación rP |
|
|||||||||
Punto de desconmutación rP [MPa] | -0,1...2,496 | |||||||||
Punto inicial analógico |
|
|||||||||
Punto inicial analógico [MPa] | -0,1...1,874 | |||||||||
Punto final analógico |
|
|||||||||
Punto final analógico [MPa] | 0,524...2,5 | |||||||||
En intervalos de |
|
|||||||||
En intervalos de [MPa] | 0,002 | |||||||||
Configuración de fábrica |
|
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Repetibilidad [% del margen] | < ± 0,1; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K; Turn down 1:1) |
Exactitud señal analógica [% del margen] | < ± 0,2; (Turn down 1:1; linealidad, incluida histéresis y repetibilidad; configuración del valor límite según DIN EN IEC 62828-1) |
Desvío de la linealidad [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Desvío de la histéresis [% del margen] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Estabilidad a largo plazo [% del margen] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; cada año) |
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,05; (0...70 °C) |
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Tiempos de respuesta
Atenuación del valor del proceso dAP [s] | 0...30 |
---|---|
Atenuación de la salida analógica dAA [s] | 0,01...99,99 |
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 45 |
---|
Tiempo mín. de respuesta de la salida de conmutación dAP [ms] | 3 |
---|---|
Tiempo de respuesta a un escalón para la salida analógica [ms] | 7 |
Interfaces
Interfaz de comunicación | IO-Link |
---|---|
Tipo de transmisión | COM2 (38,4 kBaud) |
Revisión IO-Link | 1.0 |
Perfiles | sin perfil |
Datos del proceso analógicos | 1 |
Datos del proceso binarios | 2 |
Tiempo mínimo del ciclo de proceso [ms] | 2,3 |
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...100 |
Grado de protección | IP 67; IP 68; IP 69K |
Homologaciones / pruebas
CEM |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistencia a choques |
|
||||
Resistencia a vibraciones |
|
||||
MTTF [años] | 148,85 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 297,5 |
---|---|
Materiales | inox (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Materiales en contacto con el fluido | céramica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (inox / 316L); acabado: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de presión mín. | 100 millones |
Par de apriete [Nm] | 35; (Par de apriete recomendado; En función de la lubricación, la junta y la carga por presión) |
Conexión de proceso | conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario |
Indicaciones / elementos de mando
Indicación |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad de indicación | bar; psi; MPa; % del margen |
Notas
Cantidad por pack | 1 unid. |
---|
Conexión eléctrica
Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado |