• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. PY9970

Sensor de presión con pantalla

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

Sensor de presión con pantalla

PY9970

PY-400-SDD24-KFPKG/US/ /N

  • Compatible con el uso en procesos de homogeneización
  • Manejo intuitivo y sencillo para el usuario
  • Salida analógica y salida de conmutación para la función de alarma
  • Pantalla de lectura fácil integrada
  • Estabilidad a largo plazo gracias a la elevada resistencia a sobrecargas
Precios de lista sin IVA
Artículo descatalogado
Artículos alternativos: PY9070 Comparador de productos: PY9970 / PY9070 Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
Características del producto
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Conexión de proceso conexión para homogeneizador
Campo de aplicación
Característica especial Contactos dorados
Aplicación montaje enrasado para la industria alimentaria y de bebidas
Utilización con limitaciones para el campo de aplicación para los fluidos gaseosos está limitado a 25 bares como máximo
Temperatura del fluido [°C] -10...140
Presión de rotura mín.
1000 bar 14500 psi 100 MPa
Resistencia a la presión
600 bar 8700 psi 60 MPa
Tipo de presión presión relativa
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 20...32 DC; (según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente [mA] < 65
Resistencia de aislamiento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Clase de protección III
Protección contra inversiones de polaridad
Retardo a la disponibilidad [s] 0,2
Perro guardián integrado
Entradas/salidas
Número de entradas y salidas Número de salidas digitales: 2; Número de salidas analógicas: 1
Salidas
Número total de salidas 2
Señal de salida señal de conmutación; señal analógica; (configurable)
Alimentación PNP/NPN
Número de salidas digitales 2
Función de salida normalmente abierto / normalmente cerrado; (parametrizable)
Caída de tensión máx. de la salida de conmutación DC [V] 2
Corriente máxima permanente de la salida de conmutación DC [mA] 250
Frecuencia de conmutación DC [Hz] < 170
Número de salidas analógicas 1
Salida analógica de corriente [mA] 4...20; (escalable 1:4)
Carga máx. [Ω] (Ub - 10 V) / 20 mA
Salida analógica de tensión [V] 0...10; (escalable 1:4)
Resistencia mín. de carga [Ω] 2000
Protección contra cortocircuitos
Tipo de protección contra cortocircuitos pulsada
Resistente a sobrecargas
Rango de configuración / medición
Rango de medición
0...400 bar 0...5800 psi 0...40 MPa
Punto de conmutación SP
4...400 bar 60...5800 psi 0,4...40 MPa
Punto de desconmutación rP
2...398 bar 30...5770 psi 0,2...39,8 MPa
Punto inicial analógico
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Punto final analógico
100...400 bar 1450...5800 psi 10...40 MPa
En intervalos de
1 bar 10 psi 0,1 MPa
Configuración de fábrica
SP1 = 100 bar rP1 = 92 bar
SP2 = 300 bar rP2 = 292 bar
ASP = 0 bar AEP = 400 bar
Precisión / variaciones
Precisión del punto de conmutación [% del margen] < ± 1,0
Repetibilidad [% del margen] < ± 0,25; (en caso de variaciones de temperatura < 10 K)
Exactitud señal analógica [% del margen] < ± 1,0
Coeficiente de temperatura punto cero [% del margen por cada 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Coeficiente de temperatura margen [% del margen por cada 10 K] < ± 0,3; (0...80 °C)
Tiempos de respuesta
Tiempo de respuesta [ms] < 3
Atenuación del valor del proceso dAP [s] 0...4
Atenuación de la salida analógica dAA [s] 0...4
Tiempo de subida máx. de la salida analógica [ms] 3
Software / programación
Opciones de parametrización punto cero; margen
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de almacenamiento [°C] -40...100
Grado de protección IP 67
Homologaciones / pruebas
CEM
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 radiado HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5/1 kV
EN 61000-4-6 HF conducido 10 V
Resistencia a choques
DIN IEC 68-2-27 50 g (11 ms)
Resistencia a vibraciones
DIN IEC 68-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 173,33
Directiva sobre equipos a presión Buenas prácticas de la técnica al uso; aplicable para fluidos del grupo 2; fluidos del grupo 1 previa solicitud
Datos mecánicos
Peso [g] 1588,5
Materiales inox (1.4301 / 304); inox (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM
Materiales en contacto con el fluido Acero inoxidable
Ciclos de presión mín. 1 millón
Conexión de proceso conexión para homogeneizador
Indicaciones / elementos de mando
Indicación
Unidad de indicación 3 x LED, verde
Estado de conmutación 2 x LED, amarillo
indicador de funcionamiento pantalla alfanumérica, 4 dígitos
valores de medición pantalla alfanumérica, 4 dígitos
Notas
Cantidad por pack 1 unid.
Conexión eléctrica
Conexión Conector: 1 x M12; codificación: A; Contactos: dorado