licencia local (on-premises) para el software de identificación de cambios estructurales en valores críticos del proceso
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
licencia local (on-premises) para el software de identificación de cambios estructurales en valores críticos del proceso
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Sencillo asistente de configuración de 5 pasos para un uso sin necesidad de personal especializado
- La detección permanente y fiable de anomalías reduce las falsas alarmas y aumenta la disponibilidad de las máquinas
- Los valores límite dinámicos ajustados automáticamente garantizan la calidad del proceso
- La optimización del consumo de energía gracias a la notificación temprana reduce los costes
- Los resultados transparentes y las opciones de configuración ofrecen soluciones personalizadas
Precios de lista sin IVA
Campo de aplicación
Aplicación |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configuración |
|
||||
Compatibilidad |
|
||||
Administración de datos |
|
||||
Monitorización |
|
||||
Interfaz de usuario |
|
Software / programación
Idioma | alemán; inglés; Francés; Italiano; Español; Portugués; Chino; Japonés; Coreano; polaco |
---|---|
Soporte de datos | Descarga |
Tipo de licencia | licencia individual |
Clase de licencia | versión completa local (on-premises) |
Requisitos del sistema
Ciclo CPU mín. | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Cantidad mín. de núcleos CPU | 4 | |
RAM mín. | 8 | |
Resolución gráfica mín. | 1920 x 1080 | |
Interfaz de equipos requerida | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Tarjeta de red | Ethernet 1 Gbit | |
Protocolo de red | Ethernet TCP/IP | |
Sistema operativo | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Navegador web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versiones admitidas: ver notas de la versión actual) | |
Software requerido adicionalmente |
|