• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Productos
  2. Sensores
  3. Encóders
  4. Encóders absolutos multivuelta
  5. RM3008

Encóder absoluto multivuelta con eje hueco

RM3008

RM-0025-E24/E-U

Encóder absoluto multivuelta con eje hueco

RM3008

RM-0025-E24/E-U

  • Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
  • Emisión directa de los valores por medio de la interfaz PROFIBUS
  • Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
  • Muy resistente a choques y vibraciones
  • Montaje sencillo directamente sobre el eje del accionamiento
Precios de lista sin IVA
  • ce
  • ukca
  • pi
Características del producto
Resolución 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit
Interfaz de comunicación PROFIBUS DP
Versión del eje Eje hueco unidireccional
Diámetro del eje [mm] 12
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento absoluto
Tipo de revolución Multivuelta (multiturn)
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] 10...30 DC
Consumo de corriente [mA] 100; ((24 V))
Protección contra inversiones de polaridad
Salidas
Tipo de código binario
Rango de configuración / medición
Resolución 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit
Software / programación
Opciones de parametrización sentido de recuento de los valores de código; Resolución; punto cero; detectores de final de carrera HI y LO; indicador de movimiento; separación monovuelta/multivuelta
Funciones de diagnóstico alarmas; avisos; estado; número de serie del encóder
Direccionamiento selector de dirección; 0...126
Interfaces
Interfaz de comunicación PROFIBUS DP
PROFIBUS DP
Estándar de transmisión DPV2
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Humedad relativa del aire máx. [%] 98
Grado de protección IP 67; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 67)
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques
100 g (6 ms)
Resistencia a vibraciones
10 g (10...2000 Hz)
MTTF [años] 13,5
Datos mecánicos
Peso [g] 648
Dimensiones [mm] Ø 58,5 / L = 99
Materiales aluminio; anillo de fijación: latón
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] 12000
Versión del eje Eje hueco unidireccional
Diámetro del eje [mm] 12
Material del eje
1.4104 (acero)
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] 40
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] 110
Brida de fijación Acoplamiento estátor
Conexión eléctrica
regleta de bornes en el bornero: