Encóder absoluto multivuelta con eje hueco
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Encóder absoluto multivuelta con eje hueco
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
- Emisión directa de los valores por medio de la interfaz PROFINET
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Cableado y programación sencillos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | ProfiNet-IO; perfil de encóder ProfiNet V4.2 |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional |
Diámetro del eje [mm] | 12 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Tipo de revolución | Multivuelta (multiturn) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 10...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | 100; ((24 V)) |
Protección contra inversiones de polaridad | sí |
Salidas
Protección contra cortocircuitos | sí |
---|---|
Tipo de código | binario |
Rango de configuración / medición
Resolución | 8192 pasos; 4096 revoluciones; 25 bit |
---|
Precisión / variaciones
Precisión [°] | 0,0439 |
---|
Precisión [°] | 0,022 |
---|
Software / programación
Opciones de parametrización | resolución por cada revolución; resolución total; Sentido de giro; valor de preselección; emisión del valor de velocidad; Dirección IP; MRP; MRPD; función de eje giratorio |
---|---|
Direccionamiento | Software |
Interfaces
Interfaz de comunicación | ProfiNet-IO; perfil de encóder ProfiNet V4.2 |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura de almacenamiento [°C] | -40...85 |
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98; (condensación no permitida) |
Grado de protección | IP 67; (en la parte de la carcasa: IP 67; en la parte del eje: IP 67) |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a choques continuos |
|
||
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 95 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 601 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Materiales | aluminio; anillo de fijación: latón | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 3000 | |
Versión del eje | Eje hueco unidireccional | |
Diámetro del eje [mm] | 12 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 110 | |
Brida de fijación | Acoplamiento estátor |
Conexión eléctrica - Ethernet
Conector: 1 x M12; codificación: D |
Conexión eléctrica - alimentación de tensión
Conector: 1 x M12; codificación: A |