Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM8001
RMS4096-S24/L2A
Encóder absoluto multivuelta con eje macizo
RM8001
RMS4096-S24/L2A
- Para la medición precisa de posiciones, ángulos, velocidades y longitudes
- Emisión directa de los valores por medio de la interfaz SSI
- Robusta carcasa para el uso en entornos industriales muy exigentes
- Muy resistente a choques y vibraciones
- Cableado y programación sencillos
Precios de lista sin IVA
Características del producto
Resolución | 4096 impulsos; 8192 revoluciones; 25 bit |
---|---|
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
Versión del eje | eje macizo |
Diámetro del eje [mm] | 6 |
Campo de aplicación
Principio de funcionamiento | absoluto |
---|---|
Tipo de revolución | Multivuelta (multiturn) |
Datos eléctricos
Tensión de alimentación [V] | 4,5...30 DC |
---|---|
Consumo de corriente [mA] | < 30 |
Entradas
Entradas | cambio del sentido de giro; reseteo |
---|
Salidas
Tipo de código | código Gray; (valores de código ascendentes con el giro a la derecha (vista sobre el eje)) |
---|---|
Código de señal | Entrada de impulsos; señales compatibles con TTL; impulso e impulso (inv.) de drivers según RS 422; salida de datos; en serie asíncrona; señales, datos y datos (inv.) compatibles con TTL |
Rango de configuración / medición
Resolución | 4096 impulsos; 8192 revoluciones; 25 bit |
---|
Interfaces
Interfaz de comunicación | Interfaz de datos SSI |
---|
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Humedad relativa del aire máx. [%] | 98 |
Grado de protección | IP 65 |
Homologaciones / pruebas
Resistencia a choques |
|
||
---|---|---|---|
Resistencia a vibraciones |
|
||
MTTF [años] | 350 |
Datos mecánicos
Peso [g] | 323 | |
---|---|---|
Dimensiones [mm] | Ø 36,5 / L = 69,5 | |
Materiales | collarín: aluminio; Carcasa: acero con revestimiento de polvo | |
Velocidad de rotación máx. mecánica [U/min] | 12000 | |
Par de apriete inicial máx. [Nm] | 3 | |
Temperatura de referencia par de apriete [°C] | 25 | |
Versión del eje | eje macizo | |
Diámetro del eje [mm] | 6 | |
Material del eje |
|
|
Carga máx. axial en el extremo del eje [N] | 40 | |
Carga máx. radial en el extremo del eje [N] | 110 | |
Brida de fijación | Ø 36.5 mm |
Notas
Notas |
|
---|
Conexión eléctrica
Cable: 2 m, PUR; Longitud máx. del cable: 100 m; axial |
Diagramas y curvas
Diagrama de impulsos
|
|
---|